Meny Sök

Positionerande genomföring M2 x 0.4 25.0 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med snabbkoppling är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en regel med hävarm som svänger runt en vridpunkt för att låsa eller låsa upp låset på ett säkert sätt. Tål temperaturer upp till 130 °C, har ett T-handtag och är tillverkat av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20191948

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 416,092 kr
10 - 19 374,4828 kr
20 - 49 353,6782 kr
50 - 99 332,8736 kr
100 + 312,069 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

416,09 kr

1 x 416,092 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
a ±0.1 5.0
Vikt g 20.0
Material Rostfritt stål
Typ Flush Fit
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss