Meny Sök

Positionerande genomföring M3 x 0.5 32.0 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med snabbkoppling är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en regel med hävarm som svänger runt en vridpunkt för att låsa eller låsa upp låset på ett säkert sätt. Tål temperaturer upp till 130 °C, har ett T-handtag och är tillverkat av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20191955

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 471,656 kr
10 - 19 424,4904 kr
20 - 49 400,9076 kr
50 - 99 377,3248 kr
100 + 353,742 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

471,66 kr

1 x 471,656 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 32.0
d2 8.0
d3 26.0
d4 20.0
Vikt g 35.0
Material Rostfritt stål
Typ Flush Fit
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss