Meny Sök

Lyftring 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Svart

Denna lyftring av stål är avgörande för lyft av tunga föremål. Kan användas i en lång rad branscher och tillverkningsområden, däribland industri och byggnation.
Artikelnummer:

497675

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 821,7517 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

821,75 kr

1 x 821,7517 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Belastningskapacitet 907.2 kg
Ringdiameter 7.9 mm
Ring invändig höjd 50.8 mm
Basens höjd 19.1 mm
Total bredd 63.5 mm
Färg Svart
Ringtyp Luft
Säkerhetsfaktor 6:1
Vridrörelse 180° Pivot Under Load
Avstånd mellan fästhålen 41.3 mm
Standard ASTM
Allt material Smitt molybdenstål
Fotdiameter 44.5 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss