Meny Sök

Manuell skaftklämma 20.0 25.0 44.0 Aluminium

Denna manuella skaftklämma är utformad för att säkra och positionera cylindriska axlar i tillämpningar med linjär rörelse. Den ger jämn rotation och eliminerar samtidigt vibrationer. Den styrs manuellt med klämspaken. Av aluminium och med axeldiameter på 20 mm.
Artikelnummer:

20175733

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 982,7756 kr
3 - 4 1 685,3704 kr
5 - 9 1 586,1982 kr
10 + 1 487,1373 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 982,78 kr

1 x 1 982,7756 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 20.0
h1 25.0
l1 44.0
w1 60.0
w2 45.0
w3 38.5
h2 32.0
h3 14.0
h4 21.5
h5 63.0
l2 6.5
d1 M8
d2 M6
Vridmoment till Nm 7.0
Hållkraft kN 1200.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss