Meny Sök

Manuell skaftklämma 30.0 35.0 58.0 Aluminium

Denna manuella skaftklämma är utformad för att säkra och positionera cylindriska axlar i tillämpningar med linjär rörelse. Den ger jämn rotation och eliminerar samtidigt vibrationer. Den styrs manuellt med klämspaken. Av aluminium och med axeldiameter på 30 mm.
Artikelnummer:

20175740

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 2 139,9373 kr
3 - 4 1 818,9356 kr
5 - 9 1 711,9721 kr
10 + 1 605,0087 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 139,94 kr

1 x 2 139,9373 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 30.0
h1 35.0
l1 58.0
w1 87.0
w2 68.0
w3 46.5
h2 43.0
h3 16.0
h4 28.5
h5 78.0
l2 10.0
d1 M10
d2 M8
Vridmoment till Nm 12.0
Hållkraft kN 2000.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss