Meny Sök

Manuell skaftklämma 16.0 22.0 38.0 Aluminium

Denna manuella skaftklämma är utformad för att säkra och positionera cylindriska axlar i tillämpningar med linjär rörelse. Den ger jämn rotation och eliminerar samtidigt vibrationer. Den styrs manuellt med klämspaken. Av aluminium och med axeldiameter på 16 mm.
Artikelnummer:

20175757

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 1 888,7234 kr
3 - 4 1 605,4539 kr
5 - 9 1 510,9565 kr
10 + 1 416,5704 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 888,72 kr

1 x 1 888,7234 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 16.0
h1 22.0
l1 38.0
w1 53.0
w2 40.0
w3 30.5
h2 29.0
h3 12.0
h4 19.0
h5 44.0
l2 5.5
d1 M6
d2 M5
Vridmoment till Nm 5.0
Hållkraft kN 1200.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss