Meny Sök

Maskeringbricklock 9.5 mm 38.1 mm Silikon Gul

This Masking Straight Cap is made from Yellow Silicone. When combined with a Washer, the Cap will mask off the surrounding grounding and is suitable in high temperature applications.
Artikelnummer:

35-WC095-018

5488 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 3,9184 kr
1250 - 2499 3,7231 kr
2500 + 3,5283 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

979,60 kr

250 x 3,9184 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 9.5 mm
IH 38.1 mm
OD 12.5 mm
Gängstorlek M10
Gängstandard Metriska Gängor
Material Silikon
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss