Meny Sök

Maskeringbricklock 11.5 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

Natural Silicone Masking Straight Cap is designed as a cap with an added washer to mask off grounding, although designed as a cap, can be used to plug holes if inverted.
Artikelnummer:

35-WC115-025

3062 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 4,4483 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 112,08 kr

250 x 4,4483 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 11.5 mm
IH 38.1 mm
OD 16.5 mm
Gängstorlek M12
Gängstandard Metriska Gängor
Material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss