Meny Sök

Maskeringskoner 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Svart

Denna koniska kåpa/plugg är tillverkad av svart EPDM för arbetstemperaturer på upp till 180 °C. Mångsidig utformning: som kåpa maskerar den exponerade bultar och som plugg maskerar insidan av hål.
Artikelnummer:

461896

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 6,8744 kr
1000 + 3,2735 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

687,44 kr

100 x 6,8744 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 25.4 mm
Maxtemperatur 180 °C
Material EPDM
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss