Meny Sök

Runda 180 °C 40.0 mm (DIA) Antal rullar - 250 Blå

Denna blå polyesterskiva klarar en maxtemperatur på 180 °C och kan användas för att maskera oregelbundna former tack vare att den bara är 25 mikron tjock. Kan tas bort utan att lämna märken. Finns som runda skivor på rulle.
Artikelnummer:

460511

130 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 23 972,2133 kr
24 + 815,0583 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

972,21 kr

1 x 972,2133 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Tejptyp Runda
Antal rullar 250
Commodity Code 3919101990
Allt material Polyester

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss