Meny Sök

Runda 260 °C 25.0 mm (DIA) Antal rullar - 500 Orange

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Artikelnummer:

460514

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 23 507,0234 kr
24 + 451,2174 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

507,02 kr

1 x 507,0234 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Orange
Tejptyp Runda
Antal rullar 500
Commodity Code 3919101990
Allt material Polyimidisubstrat

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss