Meny Sök

Justerbara fötter 80.0 mm M12 150.0 mm Svart

Artikelnummer:

1254546

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 181,0583 kr
25 - 49 129,3273 kr
50 + 80,5297 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 80.0 mm
Gängans längd 150.0 mm
Basmaterial PA
Typ av bas Plain
Basen fästs med bultar Plain
Allt material Polyamid;Stål
Vridrörelse 20°
Belastningskapacitet 900.0 kg
Gängans material Stål
Allt material, gänga Stål
Commodity Code 7326909890

Produkten 1254546 ersätter:

Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M12 150.0 mm Svart
Artikelnummer: 468584

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss