Meny Sök

Justerbara fötter 40.0 mm M8 25.0 mm Svart

Artikelnummer:

468564

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 + 31,3166 kr
Standardförpackning: 40

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

1 252,66 kr

40 x 31,3166 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Fotdiameter 40.0 mm
Gängans längd 25.0 mm
Basmaterial PA
Typ av bas Svängbar, plast
Basen fästs med bultar Plain
Allt material Polyamid;Stål
Vridrörelse 20°
Belastningskapacitet 900.0 kg
Gängans material Stål
Allt material, gänga Stål
Commodity Code 9403999090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss