Meny Sök

Justerbara fötter 50.0 mm M10 45.0 mm Svart

Artikelnummer:

468570

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 + 38,4094 kr
Standardförpackning: 40

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

1 536,38 kr

40 x 38,4094 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 50.0 mm
Gängans längd 45.0 mm
Basmaterial PA
Typ av bas Plastic Swivel
Basen fästs med bultar Normal
Allt material Polyamid;Stål
Vridrörelse 20°
Belastningskapacitet 900.0 kg
Gängans material Stål
Allt material, gänga Stål
Commodity Code 9403999090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss