Meny Sök

Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M12 66.0 mm Svart

Artikelnummer:

468581

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
24 + 59,833 kr
Standardförpackning: 24

Beställ i flerpack med 24

Totalpris:

1 435,99 kr

24 x 59,833 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 80.0 mm
Gängans längd 66.0 mm
Basmaterial Nylon
Typ av bas Svängbar, plast
Basen fästs med bultar Plain
Allt material Polyamid;Stål
Vridrörelse 20°
Belastningskapacitet 900.0 kg
Gängans material Stål
Allt material, gänga Stål
Commodity Code 9403999090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss