Meny Sök

Justerbara fötter 80.0 mm M16 150.0 mm Svart

Artikelnummer:

468587

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 + 101,0822 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

2 021,64 kr

20 x 101,0822 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16
Fotdiameter 80.0 mm
Gängans längd 150.0 mm
Basmaterial PA
Typ av bas Svängbar, plast
Basen fästs med bultar Normal
Allt material Polyamid;Stål
Vridrörelse 20°
Belastningskapacitet 900.0 kg
Gängans material Stål
Allt material, gänga Stål
Commodity Code 9403999090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss