Meny Sök

Maskinfötter - Standard

I lager

Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.

Serienummer: SR1545

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Fotdiameter Alla
Visa mer Visa mindre
Typ av bas Alla
Visa mer Visa mindre
52 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av bas Fotdiameter Köp
47,6699 kr - 47,6699 kr 40 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
63,519 kr - 63,519 kr 48 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
47,493 kr - 47,493 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
60.0 mm
39,5616 kr - 39,5616 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
50.0 mm
34,4278 kr - 34,4278 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
40.0 mm
61,628 kr - 61,628 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
80.0 mm
51,0887 kr - 113,3492 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
50.0 mm
32,2561 kr - 32,2561 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
40.0 mm
42,0104 kr - 42,0104 kr 80 I lager
Svängbar, plast
50.0 mm
58,431 kr - 58,431 kr 24 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
82,9456 kr - 82,9456 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
80.0 mm
257,559 kr - 257,559 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
120.0 mm
57,9548 kr - 57,9548 kr 80 I lager
Svängbar, plast
60.0 mm
102,8903 kr - 102,8903 kr 40 I lager
Svängbar, plast
100.0 mm
104,1147 kr - 104,1147 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
80.0 mm
131,5956 kr - 131,5956 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
100.0 mm
86,5649 kr - 86,5649 kr 40 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
75,4229 kr - 75,4229 kr 40 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
86,5649 kr - 86,5649 kr 40 I lager
Svängbar, plast
80.0 mm
68,6343 kr - 68,6343 kr Fråga angående leveranstidhär
Svängbar, plast
80.0 mm
  • av 3
Justerbara fötter 60.0 mm M10 70.0 mm Svart

468574

Prisintervall
47,6699 kr - 47,6699 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M12 150.0 mm Svart

468580

Prisintervall
63,519 kr - 63,519 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M12 66.0 mm Svart

468576

Prisintervall
47,493 kr - 47,493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    66.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 50.0 mm M10 45.0 mm Svart

468570

Prisintervall
39,5616 kr - 39,5616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M8 25.0 mm Svart

1254519

Prisintervall
34,4278 kr - 34,4278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M12 66.0 mm Svart

468581

Prisintervall
61,628 kr - 61,628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    66.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 50.0 mm M10 90.0 mm Svart

1254543

Prisintervall
113,3492 kr - 51,0887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 40.0 mm M8 25.0 mm Svart

468564

Prisintervall
32,2561 kr - 32,2561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 50.0 mm M8 60.0 mm Svart

468568

Prisintervall
42,0104 kr - 42,0104 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 60.0 mm M12 125.0 mm Svart

468579

Prisintervall
58,431 kr - 58,431 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 80.0 mm M12 150.0 mm Svart

1254550

Prisintervall
82,9456 kr - 82,9456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Fötter 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Stål

468599

Prisintervall
257,559 kr - 257,559 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    120.0 mm
  • Gängans längd
    250.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 60.0 mm M10 125.0 mm Svart

468602

Prisintervall
57,9548 kr - 57,9548 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 100.0 mm M16 66.0 mm Svart

468588

Prisintervall
102,8903 kr - 102,8903 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Gängans längd
    66.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 80.0 mm M16 150.0 mm Svart

468587

Prisintervall
104,1147 kr - 104,1147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 100.0 mm M16 150.0 mm Svart

468591

Prisintervall
131,5956 kr - 131,5956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 80.0 mm M16 100.0 mm Svart

468586

Prisintervall
86,5649 kr - 86,5649 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M16 66.0 mm Svart

468585

Prisintervall
75,4229 kr - 75,4229 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    66.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Bultmonterade nivåfötter 80.0 mm M16 100.0 mm Svart

468605

Prisintervall
86,5649 kr - 86,5649 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Nylon
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 80.0 mm M12 100.0 mm Svart

468603

Prisintervall
68,6343 kr - 68,6343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Svängbar, plast