Meny Sök

Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M12 75.0 mm Svart

Artikelnummer:

462427

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
8 + 334,8913 kr
Standardförpackning: 8

Beställ i flerpack med 8

Totalpris:

2 679,13 kr

8 x 334,8913 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 100.0 mm
Belastningskapacitet 1000.0 kg
Gängans längd 75.0 mm
Basmaterial PA
Typ av bas Svängbar, plast
Commodity Code 7326909890
Färg Svart
Gängans material Rostfritt stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Allt material, gänga Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss