Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Modell, handhjul | Hjulmaterial | Antal ekrar | Diameter, handhjul | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820,8007 kr - 820,8007 kr | 2 I lager |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
360,1735 kr - 360,1735 kr | 8 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
486,8925 kr - 512,611 kr | 41 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
641,5121 kr - 706,2226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
373,2911 kr - 373,2911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
274,0807 kr - 288,5501 kr | 2 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
181,8514 kr - 191,0262 kr | 79 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
473,3892 kr - 473,3892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
360,1735 kr - 360,1735 kr | 11 I lager |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
1 068,7904 kr - 1 068,7904 kr | 5 I lager |
Svart
|
Utan handtag
|
Stål
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
187,0893 kr - 204,6709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
1 286,3392 kr - 1 286,3392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
630,7045 kr - 630,7045 kr | 2 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
675,9267 kr - 675,9267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
450,1367 kr - 450,1367 kr | 1 I lager |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
3 197,2432 kr - 6 334,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Utan handtag
|
Stål
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
450,1367 kr - 450,1367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
810,4706 kr - 810,4706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
478,745 kr - 515,6272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
491279 | 1 939,9839 kr - 1 939,9839 kr | 1 I lager |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.