Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4717 kr - 0,5823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,5927 kr - 3,2008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3979 kr - 0,4912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4127 kr - 0,5095 kr | 4898 I lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,7425 kr - 0,9168 kr | 301 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,1065 kr - 2,6006 kr | 488 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,7458 kr - 0,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,9586 kr - 1,1834 kr | 2500 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4883 kr - 0,6029 kr | 9842 I lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4066 kr - 0,502 kr | 3000 I lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | 1000 I lager |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | 970 I lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,1266 kr - 2,6254 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta