Meny Sök

Vågplatta – En våg 150.0 70.0 Aluminium

Mätlinjaler med en skala är utformade för att ge exakt och repeterbar placering av glidklämmor längs linjära skenor eller skaft. Har en markerad våg eller ett rutmönster som löper längs ena kanten, vilket gör det möjligt för användare att göra exakta mätningar eller kalibreringar. Har skruvmontering och är slitstark.
Artikelnummer:

20191672

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 67,28 kr
10 - 19 60,552 kr
20 - 49 57,188 kr
50 - 99 53,824 kr
100 + 50,46 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

67,28 kr

1 x 67,28 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Enkel skala
Monteringstyp Screw Mount
Antal monteringshål 3.0
Direction of measurement Right
Scale position Bottom
d1 3.5
l1 150.0
l2 70.0
Material Aluminium
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss