Meny Sök

Vågplatta – En våg 100.0 90.0 Rostfritt stål

Mätlinjaler med en skala är utformade för att ge exakt och repeterbar placering av glidklämmor längs linjära skenor eller skaft. Har en markerad våg eller ett rutmönster som löper längs ena kanten, vilket gör det möjligt för användare att göra exakta mätningar eller kalibreringar. Har vidhäftande montering och är slitstark.
Artikelnummer:

20191870

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 73,196 kr
10 - 19 65,8764 kr
20 - 49 62,2166 kr
50 - 99 58,5568 kr
100 + 54,897 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

73,20 kr

1 x 73,196 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Enkel skala
Monteringstyp Adhesive
Antal monteringshål 2.0
Location of "0" point Top
l1 100.0
l2 90.0
w1 12.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss