Meny Sök

Membrangenomföring 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Grå

This strain relief grommet is made of grey polyamide and thermoplastic elastomer. It is IP66 / 77 with UV resistance. It has operating temperature range of - 40 to 65 . It is suitable for application where space, flexibility is limited but appearance is important. It is compatible with a cable range diameter of 6.0-13.0 mm.
Artikelnummer:

494642

686 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 2999 8,5943 kr
3000 + 7,9058 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

859,43 kr

100 x 8,5943 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel diameter, panelhål 20.7 mm
Insatsdiameter 19.8 mm
Allt material Polyamid 6.6;Termoplastelastomer
Färg Grå
Gängstorlek Non Threaded
Total höjd 15.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss