Meny Sök

Kabelgenomföring 12.5 mm 18.75 mm Silikongummi Svart

This is a Cable Grommet made from Black Silicone Rubber. It benefots from a continuous working temperature of 180°C. The specifications shown represent the product in an installed state.
Artikelnummer:

1342664

187810 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 8,3661 kr
5000 + 4,9835 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

8 366,10 kr

1000 x 8,3661 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Håldiameter 6.0 mm
Högsta drifttemperatur 180 °C
Total diameter 20.0 mm
Paneltjocklek 2.9 mm
Allt material Silikongummi
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Standard RMS
Standard Shore
Commodity Code 3926909790

Produkten 1342664 ersätter:

Genomföring, kantfattning 10.0 mm 20.0 mm 2.9 mm
Artikelnummer: CGB-1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss