Meny Sök

Membrangenomföringar - Kantfäste

I lager

Med kabelgenomföringen kan flera kablar och ledningar passera genom och samtidigt vara skyddade mot vassa kanter. Hjälper till att hålla kablarna i ordning. Välj bland olika material: UL94 V2-klassad naturfärgad nylon 6/6 med konstant drifttemperatur på 80 C, eller svart silikongummi, hårdhetsklass 65 shore A och konstant drifttemperatur på 180 C. Alla mått avser den installerade produkten.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
5,133 kr - 8,6171 kr 112405 I lager
3,5325 kr - 3,8335 kr 3559 I lager
Kabelgenomföring 12.5 mm 18.75 mm Silikongummi Svart

1342664

Prisintervall
8,6171 kr - 5,133 kr

Lagernivåer
112405 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    180 °C
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.9 mm
Genomföring, kantfattning 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

CGC-1-01

Prisintervall
3,8335 kr - 3,5325 kr

Lagernivåer
3559 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    85 °C
  • Total diameter
    29.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.3 mm