Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.
I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.
Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Typ av fäste | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9651 kr - 1,1914 kr | 805113 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,3604 kr - 2,7088 kr | 502 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
2,9465 kr - 3,3582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,8551 kr - 1,9341 kr | 2970 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
1,1099 kr - 1,3702 kr | 3190 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
1,1099 kr - 1,3702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,1099 kr - 1,3702 kr | 1197516 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
1,1099 kr - 1,3702 kr | 1000 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,1153 kr - 1,3511 kr | 12 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
2,0277 kr - 2,883 kr | 54732 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
2,5029 kr - 2,883 kr | 108084 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,8575 kr - 2,8575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vidhäftande
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
4,3563 kr - 4,7048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
1,2069 kr - 1,4589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
1,2069 kr - 1,4589 kr | 11705 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
2,8355 kr - 3,2316 kr | 16000 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,5029 kr - 2,883 kr | 23821 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
1,1153 kr - 1,3511 kr | 58428 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
4,3098 kr - 4,6417 kr | 20220 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Vidhäftande
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
3,5722 kr - 3,9029 kr | 34908 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta