Meny Sök

Mini kvartsvarvslås med vingvred – 45 graders monteringshål

I lager

Mini-kvartvarvslås med 45 graders hölje, specialdesignade med en invändig fjäder med upp till en 1 mm vridning.

Kammen är placerad i 45 graders vinkel mot hylsan. Regeln finns med olika greppalternativ och tre skallmodeller: 6 mm kvadratisk, 7 mm triangel och skårad.

  • Material: pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: svart pulverlackering och kromplätering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Slutför Nyckeltyp Grepplängd Köp
55,912 kr - 78,2768 kr 139 I lager
Pulverlackerad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
13.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr Fråga angående leveranstidhere
Krompläterad
Skårad nyckel
13.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr Fråga angående leveranstidhere
Pulverlackerad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
19.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr 3 I lager
Krompläterad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
13.5 mm
54,6626 kr - 76,5276 kr 100 I lager
Pulverlackerad
Skårad nyckel
19.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr Fråga angående leveranstidhere
Krompläterad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
19.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr 130 I lager
Pulverlackerad
Skårad nyckel
20.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr 6 I lager
Pulverlackerad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
20.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr Fråga angående leveranstidhere
Pulverlackerad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
20.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr 100 I lager
Krompläterad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
20.5 mm
54,6626 kr - 76,5276 kr Fråga angående leveranstidhere
Pulverlackerad
Skårad nyckel
13.5 mm
54,6626 kr - 76,5276 kr 95 I lager
Pulverlackerad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
19.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr Fråga angående leveranstidhere
Krompläterad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
19.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr 204 I lager
Krompläterad
Skårad nyckel
20.5 mm
54,6626 kr - 76,5276 kr 161 I lager
Krompläterad
Skårad nyckel
19.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr 619 I lager
Krompläterad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
13.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr 275 I lager
Krompläterad
Trekantsnyckel, 7,0 mm
20.5 mm
55,912 kr - 78,2768 kr 299 I lager
Pulverlackerad
Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
13.5 mm
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 13.5 mm Svart

266123710E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 13.5 mm Naturfärgad

266114210E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 19.5 mm Svart

266123721E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 13.5 mm Naturfärgad

266112610E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 19.5 mm Svart

266124221E

Prisintervall
76,5276 kr - 54,6626 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 19.5 mm Naturfärgad

266112621E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 20.5 mm Krom

266124211E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 20.5 mm Svart

266123711E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 20.5 mm Svart

266122611E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 20.5 mm Naturfärgad

266112611E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 13.5 mm Svart

266124210E

Prisintervall
76,5276 kr - 54,6626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 19.5 mm Svart

266122621E

Prisintervall
76,5276 kr - 54,6626 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 19.5 mm Naturfärgad

266113721E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 20.5 mm Naturfärgad

266114211E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 19.5 mm Naturfärgad

266114221E

Prisintervall
76,5276 kr - 54,6626 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    19.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 13.5 mm Naturfärgad

266113710E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
619 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel, 7,0 mm 20.5 mm Naturfärgad

266113711E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    20.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 13.5 mm Svart

266122610E

Prisintervall
78,2768 kr - 55,912 kr

Lagernivåer
299 I lager
Egenskaper
  • Grepplängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Hylsans höjd
    13.5 mm
  • Storleksområde, monteringshål
    14.2 - 16.2 mm
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering