Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 31.7 mm 35.4 mm Blå TPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för metriska och UNF-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Blå, av TPE-material.
Artikelnummer:

20592714

3198 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 2,2719 kr
1500 - 7499 1,6228 kr
7500 + 1,4605 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

340,79 kr

150 x 2,2719 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M32-M36;1";1.3/8"
Gängstandard Gasrörsgängor
Gängstandard Metriska Gängor
D 35.4 mm
d 31.7 mm
H 21.5 mm
ID 35.4 mm
Färg Blå
Material TPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss