Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 37.5 mm 41.3 mm Blå TPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för metriska och UNF-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Blå, av TPE-material.
Artikelnummer:

20592721

196 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 2,5228 kr
1000 - 4999 1,802 kr
5000 + 1,6218 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

252,28 kr

100 x 2,5228 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M40;1.1/4";1.1/2"
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Kompatibel gängstandard UNF Gängor
Kompatibel gängstandard Gasrörsgängor
Färg Blå
Material TPE
Typ Bubble
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss