Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 19.8 mm 20.8 mm Blå TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Artikelnummer:

2284000

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,6212 kr
1000 - 1999 2,2005 kr
2000 + 1,6393 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

462,12 kr

100 x 4,6212 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M20 . M22 . 1/2"
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Kompatibel gängstandard BSP-gängor
Färg Blå
Material TPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss