Meny Sök

Möbellås Likalåsande nycklar 14.8 mm Pulverlackerad

Det här skåplåset används för att förhindra otillbörlig åtkomst till utdragslådor och andra möbler. Det har stålknopp och stomme av plast. Det går lätt att montera tack vare den speciella fästplattan, och klämman på stommens sida underlättar fastsättningen. Dammskydd av rostfritt stål ingår. Lika låsning.
Artikelnummer:

03520120101E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 277,8618 kr
20 - 99 198,4727 kr
100 + 188,4543 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

277,86 kr

1 x 277,8618 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Nyckeltyp Olika låsande
Spärrmekanism Vänsterspärr; Högerspärr
Handtagsfärg Svart
Ytfinish, handtag Pulverlackerad
Handtagsmaterial Zamak
Material (kroppen) PA
Tillämpning(ar) Skåp
Cylinderdjup 16.9 mm
Diameter, pipa 72.0 mm
Paneltjocklekar 13.4 mm
Monteringshål diameter 84.0 mm
Låsområde 14.8 mm
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss