Meny Sök

Montageblock för kretskort

I lager

Montageblock för kretskort är ett användbart verktyg för att montera kretskort och små paneler i räta vinklar inuti utrustning. Blocken är en snabb och enkel ersättare för fästen i aluminium för säker montering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshål diameter Köp
1,2201 kr - 1,6737 kr 49248 I lager
PCB-MB-19 1,4031 kr - 1,9248 kr Fråga angående leveranstidhär
5,9954 kr - 5,9954 kr 510 I lager
2.5 mm
Montageblock för kretskort 6.0 mm Nylon UL94 V-2

PCB-MB-01

Prisintervall
1,6737 kr - 1,2201 kr

Lagernivåer
49248 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Commodity Code
    3926909790
Montageblock för kretskort 6.0 mm Nylon UL94 V-0

PCB-MB-19

Prisintervall
1,9248 kr - 1,4031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Gängstorlek
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Commodity Code
    3926909790
Montageblock för kretskort 13.0 mm PA66 UL94 V-2

RPM-1

Prisintervall
5,9954 kr - 5,9954 kr

Lagernivåer
510 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringshål diameter
    2.5 mm
  • Totalt djup
    13.0 mm
  • Total bredd
    7.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66