Meny Sök

Hullingförsedd nit, hane Mininit 3.2 mm (HD) 8.3 mm (PT)

Hullingförsedd mininit av hanmodell kan klämmas ihop med olika mininitar av honmodell, (säljs separat) inom sortimentet. För enkel fästning och sammanfogning av olika eller flera material.
Artikelnummer:

27MRM125325

20013 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6896 kr
5000 - 19999 1,5206 kr
20000 + 1,3686 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 689,60 kr

1000 x 1,6896 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel håldiameter 3.2 mm
Paneltjocklek 8.3 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Huvuddiameter 12.7 mm
Typ av nitfäste Hopsnäppbar
Nittyp Hullingförsedd nit, hane
Nitens huvudform Rund
Allt material Nylon 6/6
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss