Meny Sök

Nitfötter

I lager

Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.

I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.

Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.

Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel håldiameter Höjd Maximal paneltjocklek Allt material Fotdiameter Köp
7,9426 kr - 7,9426 kr 244800 I lager
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
4,1147 kr - 5,0799 kr 48711 I lager
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
4,491 kr - 5,5445 kr 384592 I lager
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
2,2649 kr - 2,7961 kr 2422 I lager
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
10.8 mm
1,8671 kr - 3,2373 kr Fråga angående leveranstidhär
Polyamid
50.0 mm
3,2248 kr - 4,2154 kr 5925 I lager
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
3,5616 kr - 4,397 kr 173134 I lager
5.2 mm
6.0 mm
2.30 mm
Termoplastisk elastomer
15.0 mm
5,1706 kr - 5,6158 kr 7109 I lager
3.7 mm
4.8 mm
3.0 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
4,6234 kr - 5,7079 kr 452208 I lager
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
14.2 mm
3,0649 kr - 3,7839 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
10.8 mm
3,4218 kr - 4,2244 kr 3958 I lager
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
7,7703 kr - 7,7703 kr 57118 I lager
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
3,2316 kr - 3,2316 kr 14531 I lager
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
2,896 kr - 3,5753 kr 98856 I lager
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Termoplastisk elastomer
15.0 mm
3,6831 kr - 4,5472 kr 4845 I lager
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Termoplastisk elastomer
15.0 mm
5,1706 kr - 5,6158 kr 271008 I lager
3.7 mm
3.5 mm
2.1 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
2,9705 kr - 4,6414 kr 297066 I lager
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
15.0 mm
5,1706 kr - 5,6158 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
4.8 mm
2.1 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
5,1706 kr - 5,6158 kr 17017 I lager
3.7 mm
3.5 mm
3.0 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
3,9541 kr - 3,9541 kr 438880 I lager
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
25.0 mm
  • av 3
Nitfötter 20.0 mm 15.0 mm 0.305 in TPE

SFF-028

Prisintervall
7,9426 kr - 7,9426 kr

Lagernivåer
244800 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    15.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

FF-008-P4X6B

Prisintervall
5,0799 kr - 4,1147 kr

Lagernivåer
48711 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

FF-009-P4X7B

Prisintervall
5,5445 kr - 4,491 kr

Lagernivåer
384592 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    8.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

FF-13-P3.5X5.5B

Prisintervall
2,7961 kr - 2,2649 kr

Lagernivåer
2422 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Fotdiameter
    10.8 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Tryckmonterade fötter 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/BK

Prisintervall
3,2373 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Basmaterial
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Svart

FF-005-P4X5B

Prisintervall
4,2154 kr - 3,2248 kr

Lagernivåer
5925 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Svart

FF-006-P5X7.5B

Prisintervall
4,397 kr - 3,5616 kr

Lagernivåer
173134 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

FSR-2

Prisintervall
5,6158 kr - 5,1706 kr

Lagernivåer
7109 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.8 mm
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    Elastomer
Nitfötter 14.2 mm 5.5 mm 0.126 in TPE Svart

FF-003-P3X5.5B

Prisintervall
5,7079 kr - 4,6234 kr

Lagernivåer
452208 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    5.5 mm
  • Fotdiameter
    14.2 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

FF-13-P3.5X4.5B

Prisintervall
3,7839 kr - 3,0649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Fotdiameter
    10.8 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

FF-009-P4X6B

Prisintervall
4,2244 kr - 3,4218 kr

Lagernivåer
3958 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 6.0 mm 0.305 in TPE

SFF-021

Prisintervall
7,7703 kr - 7,7703 kr

Lagernivåer
57118 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

SFF-117-PP

Prisintervall
3,2316 kr - 3,2316 kr

Lagernivåer
14531 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Svart

FF-006-P4X8B

Prisintervall
3,5753 kr - 2,896 kr

Lagernivåer
98856 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

FF-010-P4X8B

Prisintervall
4,5472 kr - 3,6831 kr

Lagernivåer
4845 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    9.0 mm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

FSR-4

Prisintervall
5,6158 kr - 5,1706 kr

Lagernivåer
271008 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    3.5 mm
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    Elastomer
Nitfötter 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Svart

FF-006-P5X6.5B

Prisintervall
4,6414 kr - 2,9705 kr

Lagernivåer
297066 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

FSR-1

Prisintervall
5,6158 kr - 5,1706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    4.8 mm
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    Elastomer
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

FSR-5

Prisintervall
5,6158 kr - 5,1706 kr

Lagernivåer
17017 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    3.5 mm
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    Elastomer
Nitfötter 25.0 mm 5.0 mm 0.305 in TPE

SFF-023

Prisintervall
3,9541 kr - 3,9541 kr

Lagernivåer
438880 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    5.0 mm
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer