Meny Sök

Hygieniska justerbara fötter 120.0 mm M24 150.0 mm Svart

Artikelnummer:

1485584

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 170,6413 kr
10 + 1 064,1833 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 170,64 kr

1 x 1 170,6413 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängstorlek M24
Typ av bas Plast, styv
Vridrörelse 15°
Basen fästs med bultar Without Bolt Hole
Färg Svart
Särskilda egenskaper Gängad pinnbult
Basmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss