Meny Sök

Nivåfötter – Hygien

I lager

Hygienfötter är lämpliga för användning i branscher som livsmedel, läkemedel sjukvård. Alla fötter är godkända av USA:s jordbruksdepartement USDA, och en del artiklar är även 3A-certifierade.

Serienummer: SR5699

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Särskilda egenskaper (alla) Maximal statisk lastkapacitet Fotdiameter Köp
1 065,1079 kr - 1 171,698 kr 20 I lager
M16
60.0 mm
1 349,216 kr - 1 484,0715 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
80.0 mm
1 493,5814 kr - 1 642,966 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
120.0 mm
1 559,7544 kr - 1 715,7431 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
120.0 mm
1 234,0406 kr - 1 357,5371 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
100.0 mm
731,205 kr - 804,2463 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
100.0 mm
1 390,8217 kr - 1 529,9039 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
120.0 mm
1 177,7737 kr - 1 295,5907 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
100.0 mm
1 508,3746 kr - 1 659,212 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
100.0 mm
1 064,1833 kr - 1 170,6413 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
120.0 mm
730,6767 kr - 803,718 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
80.0 mm
  • av 2
Hygieniska justerbara fötter 60.0 mm M16 Svart

1485557

Prisintervall
1 171,698 kr - 1 065,1079 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 80.0 mm M16 190.0 mm Svart

1485562

Prisintervall
1 484,0715 kr - 1 349,216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 120.0 mm M24 Svart

1485577

Prisintervall
1 642,966 kr - 1 493,5814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M24
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 120.0 mm M16 Svart

1485574

Prisintervall
1 715,7431 kr - 1 559,7544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M20 Svart

1485569

Prisintervall
1 357,5371 kr - 1 234,0406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M20
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M16 150.0 mm Svart

1485581

Prisintervall
804,2463 kr - 731,205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 120.0 mm M20 Svart

1485575

Prisintervall
1 529,9039 kr - 1 390,8217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M20
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

1485567

Prisintervall
1 295,5907 kr - 1 177,7737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M24 Svart

1485572

Prisintervall
1 659,212 kr - 1 508,3746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M24
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 120.0 mm M24 150.0 mm Svart

1485584

Prisintervall
1 170,6413 kr - 1 064,1833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M24
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 80.0 mm M20 150.0 mm Svart

1485580

Prisintervall
803,718 kr - 730,6767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M20
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole