Våra flerfunktionella nivåhjul är ett utmärkt val för maskiner, skåp, utrustning som behöver förflyttas och transportutrustning. Förflytta och positionera stora utrustningar enkelt på egen hand. Hjulet är av svart polyamid och har hölje av aluminium. Flera fästen och justeringsalternativ finns, med upp till 1 500 kg lastkapacitet.
Serienummer: SR5694
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Dynamisk belastningskapacitet | Hjulhöjd | Belastningskapacitet | Statisk lastkapacitet | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900,5518 kr - 961,8818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
908,5213 kr - 961,8818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
944,6785 kr - 1 008,992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375 kg
375 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
583,2075 kr - 623,0615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
1 430,1142 kr - 1 514,1344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
750.0 kg
750.0 kg
|
3.819 in
97.0 mm
|
750 kg
750 kg
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
||
870,7663 kr - 930,1398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
584,4254 kr - 596,3466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
1 247,2228 kr - 1 320,3792 kr | Fråga angående leveranstidhär |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
944,6785 kr - 1 008,992 kr | Fråga angående leveranstidhär |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375.0 kg
375.0 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
1 032,0565 kr - 1 092,584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
500.0 kg
500.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
500 kg
500 kg
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
||
401,1551 kr - 409,3419 kr | 16 I lager |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.654 in
42.0 mm
|
25.0 kg
25.0 kg
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta