Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M8 x 1.25 22.0 Stål

One-Touch fästelement med kullåsning är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Tål temperaturer upp till 180 °C och är tillverkade av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20190170

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 540,908 kr
10 - 19 486,8172 kr
20 - 49 459,7718 kr
50 - 99 432,7264 kr
100 + 405,681 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

540,91 kr

1 x 540,908 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knapptyp Knapp med försänkning
d1 -0.05|-0.10 6.0
d2 12.0
d3 25.0
d4 8.0
h3 6.0
Tensile strength N 500.0
Material Stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss