Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 31.0 Stål

One-Touch fästelement med kullåsning är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Tål temperaturer upp till 180 °C och är tillverkade av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20190309

21 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 665,724 kr
10 - 19 599,1516 kr
20 - 49 565,8654 kr
50 - 99 532,5792 kr
100 + 499,293 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

665,72 kr

1 x 665,724 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knapptyp T-handtag
För enkel paneltjocklek 6-14
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
d5 28.0
h2 10.0
m M3 x 0.5
Clamping force N 50.0
Material Stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss