Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 31.0 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med kullåsning är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Tål temperaturer upp till 180 °C och är tillverkade av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20190644

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 804,46 kr
10 - 19 724,014 kr
20 - 49 683,791 kr
50 - 99 643,568 kr
100 + 603,345 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

804,46 kr

1 x 804,46 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knapptyp T-handtag
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss