Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M20 x 1.5 45.0 Stål

One-Touch fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Av rostfritt stål
Artikelnummer:

20190330

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 624,08 kr
10 - 19 561,672 kr
20 - 49 530,468 kr
50 - 99 499,264 kr
100 + 468,06 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

624,08 kr

1 x 624,08 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h9 26.0
d2 8.0
d3 16.0
h1 45.0
h2 15.0
h3 3.0
h4 2.0
m M20 x 1.5
w 2.5
Clamping force N 7.0
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1800.0
Material Stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss