Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M16 x 1.5 29.0 Stål

One-Touch fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Av rostfritt stål
Artikelnummer:

20190354

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 374,448 kr
10 - 19 337,0032 kr
20 - 49 318,2808 kr
50 - 99 299,5584 kr
100 + 280,836 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

374,45 kr

1 x 374,448 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d2 8.0
d3 14.0
h3 3.0
Tensile strength N 1800.0
Material Stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss