Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 23.0 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Av rostfritt stål
Artikelnummer:

20190743

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 012,564 kr
10 - 19 911,3076 kr
20 - 49 860,6794 kr
50 - 99 810,0512 kr
100 + 759,423 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 012,56 kr

1 x 1 012,564 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d2 25.0
d3 25.0
d4 21.0
Tensile strength N 250.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss