Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 28.0 Stål

One-Touch fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en fjäderbelastad kolv som griper in i en serie kullager när fästelementet sätts in i hålet. Av rostfritt stål
Artikelnummer:

20190767

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 818,496 kr
10 - 19 736,6464 kr
20 - 49 695,7216 kr
50 - 99 654,7968 kr
100 + 613,872 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

818,50 kr

1 x 818,496 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För enkel paneltjocklek 6-14
For pin dia. 8.0
d1 tol. h9 18.0
d2 34.0
d3 34.0
d4 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 28.0
h2 10.0
l1 5.5
Clamping force N 9.0
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 400.0
Material Stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss