Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med snabbkoppling är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en regel med hävarm som svänger runt en vridpunkt för att låsa eller låsa upp låset på ett säkert sätt. Tål temperaturer upp till 130 °C, har ett T-handtag och är tillverkat av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20190415

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 721,288 kr
10 - 19 649,1592 kr
20 - 49 613,0948 kr
50 - 99 577,0304 kr
100 + 540,966 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

721,29 kr

1 x 721,288 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ T-Handle Grip
Handtagsmaterial Stål
d1 -0.04|-0.08 8.0
d2 tol. H9 18.0
d3 34.0
Tensile strength N 2600.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss