Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 8.0 Rostfritt stål

One-Touch fästelement med snabbkoppling är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en regel med hävarm som svänger runt en vridpunkt för att låsa eller låsa upp låset på ett säkert sätt. Tål temperaturer upp till 130 °C, har ett T-handtag och är tillverkat av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20190835

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 762,932 kr
10 - 19 686,6388 kr
20 - 49 648,4922 kr
50 - 99 610,3456 kr
100 + 572,199 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

762,93 kr

1 x 762,932 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Low Height - Hex Key
Handtagsmaterial Stål
d1 -0.04|-0.08 8.0
d2 tol. H9 18.0
d3 34.0
Tensile strength N 2600.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss