Meny Sök

Kabelgenomföring 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Artikelnummer:

042040069907

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,9314 kr
1000 + 0,6679 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

465,70 kr

500 x 0,9314 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 6.4 mm
Innerdiameter 4.5 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 9.5 mm
Total höjd 6.0 mm
Paneltjocklek 1.2 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss