Meny Sök

Kabelgenomföring 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Artikelnummer:

10419

22592 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
400 - 1999 6,6845 kr
2000 - 3999 3,1121 kr
4000 + 1,7849 kr
Standardförpackning: 4000

Beställ i flerpack med 400

Totalpris:

2 673,80 kr

400 x 6,6845 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 25.5 mm
Innerdiameter 22.0 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 30.0 mm
Total höjd 8.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss