Meny Sök

Kabelgenomföring 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Artikelnummer:

10487

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 6,9669 kr
1000 - 1999 4,2512 kr
2000 + 2,7889 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 393,38 kr

200 x 6,9669 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 25.2 mm
Innerdiameter 18.5 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 31.4 mm
Total höjd 8.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss