Meny Sök

Kabelgenomföring 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Artikelnummer:

10644

38835 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,7773 kr
5000 - 9999 1,2952 kr
10000 + 0,746 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 777,30 kr

1000 x 2,7773 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material PVC
Typ Hole Grommet
Håldiameter 12.5 mm
Innerdiameter 9.5 mm
Lägsta drifttemperatur 0 °C
Total diameter 17.0 mm
Total höjd 7.0 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss